Produktportfolio
Druckmessung – PBMR – Hochgenauer Drucksensor für anspruchsvolle Bahnanwendungen

Hochgenauer Drucksensor für anspruchsvolle Bahnanwendungen

PBMR

  • Voll verschweisste, ölgefüllte Messzelle
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Exzellente Genauigkeit und Langzeitstabilität bis zu ≤ 0,1% FS
  • Aktive Temperaturkompensation über gesamten Arbeitstemperaturbereich
  • Geprüft für Bahnanwendungen nach EN 50155
  • Beständig gegen Schwingen und Schocken nach EN 61373 (Kategorie 2)
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • Druckmessbereich -1 ... 40 bar
Zum Produkt

Genauer Drucksensor für anspruchsvolle Bahnanwendungen

PP20R

  • Robuste Keramikmesszelle
  • Kompaktes Edelstahldesign
  • Präzisionsklasse ≤ 0,5% FS
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich (-40 … 125 °C)
  • Geprüft für Bahnanwendungen nach EN 50155
  • Beständig gegen Schwingen und Schocken nach EN 61373 (Kategorie 2)
  • Hoher EMV Schutz, bspw. 1 kV AC Isolationswiderstand
  • Relativdruck- und Vakuummessung
  • Druckmessbereich von -1 … 1 bar bis 0 … 400 bar
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Drucksensor für Bahnanwendungen

PP10R

  • Robuste Keramikmesszelle
  • Kompaktes Edelstahldesign
  • Präzisionsklasse ≤ 1,0 % FS
  • Geprüft für Bahnanwendungen nach EN 50155
  • Beständig gegen Schwingen und Schocken nach EN 61373 (Kategorie 2)
  • Relativdruck- und Vakuummessung
  • Druckmessbereich -1 … 50 bar
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Sicherheit und Komfort im Schienenverkehr
  • Präzise Messungen auch unter extremen Bedingungen wie bspw. Erschütterungen
  • Die Sensoren können jeweils optimal im Prozess platziert werden. Das garantiert präzise Messwerte und Prozesssicherheit in mobilen und beschleunigten Systemen
  • Vielfältige Optionen für Prozessanschlüsse

Anwendungen
  • Drucküberwachung pneumatische und hydraulische Bremssysteme
  • Bestimmung Durchfluss mittels Differenzdruck bei Kühlsystemen, Transformatoren und Konvertern
  • Druckregelung für Pantograph
  • Drucküberwachung bei Besandungssystemen
  • Hydraulische Niveau- und Neigesysteme
  • Servicefahrzeuge für Gleis-Oberleitungsbau
  • Servicefahrzeuge für Instandhaltung der Infrastruktur
  • Drucküberwachung im Fahrgastraum
  • Drucküberwachung von Vakuumtoiletten

Technologie

Downloads


Nach oben