Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • -1 … 25 bar
Min. Messspanne
  • 1 bar
Max. Messspanne
  • 25 bar
Druckart
  • Absolut (gegen Vakuum)
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,3 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ≤ 0,5 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,15 % FSR/10 K
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 20 ms
Einstellbereich der Schwellenwerte
  • 2 … 98 % FSR

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper

Nach oben