Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messprinzip
  • DK-basierte Luft- und Gasblasenerkennung
Medieneigenschaften
  • DC > 1,5
Sprungantwortzeit
  • < 150 ms
Fliessgeschwindigkeit
  • > 0,1 m/s
Leitfähigkeit
  • < 20 mS/cm
IO-Link-Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
IO-Link-Porttyp
  • Class A
Baud-Rate
  • 38,4 kbaud (COM2)
Zykluszeit
  • ≥ 6,4 ms
SIO-Mode
  • Ja
Prozessanschluss
Prozessberührendes Material
  • PEEK Natura
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
  • Ra ≤ 0,4 µm, optional
Ausgangssignal
Ausgabeart
  • PNP
  • NPN
  • Digital (push-pull)
Schaltlogik
  • Schliesser (NO)
  • Öffner (NC)
  • Aktiv high
  • Aktiv low
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61326-1
Hygiene
  • FDA (21 CFR 177.2415)
Sicherheit
  • cULus listed, E365692

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Steckverbindung M12-A, 4-Pin, Edelstahl (mit LED), KingCrown

(png | 27 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Steckverbindung M12-A, 4-Pin, Edelstahl (ohne LED)

(png | 16 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A ISO 228-1 BSC (BCID: G07)

(png | 42 KB)

Zubehör
Programmier Tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Austauschen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Der IO-Link Master wurde gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • Für den Schaltschrank mit IP20
  • 8 Ports zur Anbindung der Sensoren für IO-Link-Kommunikation oder digital I/O
  • 2 EtherNet/IP-Schnittstellen
  • Unterstützt Modbus TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • Feldgerät mit IP67
  • 8 Ports zur Anbindung der Sensoren für IO-Link-Kommunikation oder digital I/O
  • 2 EtherNet/IP-Schnittstellen
  • Unterstützt Modbus TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Zubehör
Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-711 – ZPW1-721 ZPW1-711

Artikelnr.: 11051428

  • Schweissanschluss Ø 30 x 26
  • AISI 304 (1.4301)
  • 10 bar

Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-711 – ZPW1-721 ZPW1-721

Artikelnr.: 11109771

  • Schweissanschluss Ø 30 x 26
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar

Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-728 ZPW1-728

Artikelnr.: 11177269

  • Schweissanschluss Ø 26.5 x 25
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar

ESG 34AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166444

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166445

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166446

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 25 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166447

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166448

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166449

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166450

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 25 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166451

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AH0200
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10132540

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10132548

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH1000
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m

Artikelnr.: 10132549

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0200
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10127803

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10127804

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH1000
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m

Artikelnr.: 10127805

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0200G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11046262

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0500G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11046263

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH1000G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 10125473

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0200G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11046259

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0500G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11046260

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH1000G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 10126464

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ES 18A PG7
Kabeldose M12, 4-pol., gerade

Artikelnr.: 10214558

  • Steckverbinder unkonfektioniert zu Stecker-Typ M12
  • Ungeschirmt

ES 14A PG7
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt

Artikelnr.: 10255464

  • Steckverbinder unkonfektioniert zu Stecker-Typ M12
  • Ungeschirmt


Nach oben