• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Einsatzgebiet

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artikelnr.: 11076113

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artikelnr.: 11076114

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artikelnr.: 11076813

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artikelnr.: 11076117

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artikelnr.: 11076115

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN1

Artikelnr.: 11050682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN3

Artikelnr.: 11050683

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN4

Artikelnr.: 11076814

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN5

Artikelnr.: 11050685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN6

Artikelnr.: 11050684

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1155/LN2

Artikelnr.: 11050686

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 3 mm ±1 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN1

Artikelnr.: 11093422

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN3

Artikelnr.: 11092584

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN4

Artikelnr.: 11093423

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN5

Artikelnr.: 11093424

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN6

Artikelnr.: 11092585

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben