Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Füllstandssensor
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Ausgangsanzeige
  • LED rot
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Wellenlänge
  • 950 nm
Rohrdurchmesser max.
  • 8 … 13 mm
Wandstärke max.
  • 1 mm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 2 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 9 … 30,8 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 25 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 16 mm
Höhe / Länge
  • 28 mm
Tiefe
  • 26 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +55 °C
Schutzart
  • IP 50