Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Leckagesensor
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Ausgangsanzeige
  • LED orange
Empfangsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Wellenlänge
  • 875 nm
Messweise
  • Medienberührend
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1 VDC
Schaltfunktion
  • Öffner (NC)
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 50 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23 mm
Höhe / Länge
  • 10,5 mm
Tiefe
  • 37,2 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Material Fühlerspitze
  • PFA
Gehäusematerial
  • PFA / PVC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 5 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C