• Bild
  • Produktname
  • Messtechnik
  • Funktion
  • Eigenschaften
Kapazitive Füllstandsschalter
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Messtechnik

Funktion

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Messtechnik Funktion Eigenschaften
CFAK 12N1103

Artikelnr.: 10164642

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12N1140/KS35L

Artikelnr.: 11039126

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12N1140/L

Artikelnr.: 11039124

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12N3103

Artikelnr.: 11001685

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12N3140/KS35L

Artikelnr.: 11045948

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12N3140/L

Artikelnr.: 11045947

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P1103

Artikelnr.: 10129050

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P1140/KS35L

Artikelnr.: 11017112

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P1140/L

Artikelnr.: 11017111

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P3103

Artikelnr.: 10164795

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P3140/KS35L

Artikelnr.: 11045946

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 12P3140/L

Artikelnr.: 11045945

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
CFAK 18N1100

Artikelnr.: 11001673

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N1200

Artikelnr.: 11001668

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N3100

Artikelnr.: 11001674

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N3200

Artikelnr.: 11001669

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P1100

Artikelnr.: 10165163

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P1200

Artikelnr.: 11001670

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P3100

Artikelnr.: 11001672

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P3200

Artikelnr.: 11001671

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAM 12N1600

Artikelnr.: 10119679

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N1600/S14

Artikelnr.: 10119689

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N3600

Artikelnr.: 10119682

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N3600/S14

Artikelnr.: 10119688

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P1600

Artikelnr.: 10236343

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P1600/S14

Artikelnr.: 10236345

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P3600

Artikelnr.: 10238060

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P3600/S14

Artikelnr.: 10119690

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N1600

Artikelnr.: 10119685

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N1600/S14

Artikelnr.: 10119696

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben