• Bild
  • Produktname
  • Messtechnik
  • Funktion
  • Eigenschaften
Kontinuierliche Füllstandsmessung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Messtechnik

Funktion

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Messtechnik Funktion Eigenschaften
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artikelnr.: 11200630

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artikelnr.: 11200625

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artikelnr.: 11200629

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11200623

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11707836

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200632

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artikelnr.: 11200633

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11200642

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11200641

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
LSP Messtechnik
  • Schwimmerlose Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • niedrige Messhöhen bis hinunter zu 0,05 m
  • extrem kurze Reaktionszeit für hochdynamische Prozesse
Anfragen
UNAM 12U9914/S14D

Artikelnr.: 10151802

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50I6121

Artikelnr.: 10134142

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50I6121/S14

Artikelnr.: 10129530

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50U6121

Artikelnr.: 10156679

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50U6121/S14

Artikelnr.: 10131880

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 70I6131/S14

Artikelnr.: 11099364

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 70U6131/S14

Artikelnr.: 11099363

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAR 18I6912/S14G

Artikelnr.: 10162125

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAR 18U6912/S14G

Artikelnr.: 10160748

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben