• Bild
  • Produktname
  • Messtechnik
  • Funktion
  • Eigenschaften

Nach Eigenschaften filtern

Messtechnik

Funktion

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Messtechnik Funktion Eigenschaften
CFAM 12N1600

Artikelnr.: 10119679

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N1600/S14

Artikelnr.: 10119689

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N3600

Artikelnr.: 10119682

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12N3600/S14

Artikelnr.: 10119688

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P1600

Artikelnr.: 10236343

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P1600/S14

Artikelnr.: 10236345

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P3600

Artikelnr.: 10238060

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 12P3600/S14

Artikelnr.: 10119690

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N1600

Artikelnr.: 10119685

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N1600/S14

Artikelnr.: 10119696

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N3600

Artikelnr.: 10119686

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18N3600/S14

Artikelnr.: 10119695

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18P1600

Artikelnr.: 10236458

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18P1600/S14

Artikelnr.: 10236459

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18P3600

Artikelnr.: 10119693

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFAM 18P3600/S14

Artikelnr.: 10119694

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artikelnr.: 11076113

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artikelnr.: 11076114

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artikelnr.: 11076813

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artikelnr.: 11076117

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artikelnr.: 11076115

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN1

Artikelnr.: 11050682

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN3

Artikelnr.: 11050683

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN4

Artikelnr.: 11076814

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN5

Artikelnr.: 11050685

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1125/LN6

Artikelnr.: 11050684

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G1155/LN2

Artikelnr.: 11050686

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN1

Artikelnr.: 11093422

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN3

Artikelnr.: 11092584

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen
CFDK 25G3125/LN4

Artikelnr.: 11093423

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben