• Bild
  • Produktname
  • Messtechnik
  • Funktion
  • Eigenschaften
IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Messtechnik

Funktion

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Messtechnik Funktion Eigenschaften
CFAK 18N1100

Artikelnr.: 11001673

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N1200

Artikelnr.: 11001668

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N3100

Artikelnr.: 11001674

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18N3200

Artikelnr.: 11001669

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P1100

Artikelnr.: 10165163

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P1200

Artikelnr.: 11001670

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P3100

Artikelnr.: 11001672

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen
CFAK 18P3200

Artikelnr.: 11001671

Messtechnik
  • Kapazitive Füllstandsschalter
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben