Technical data
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 4 mm
Nennschaltabstand Sn einstellbar
  • 0,5 … 4 mm
Einbauart
  • Bündig
GND-Elektrode
  • Ja
Temperaturdrift
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer 240°
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Messweise
  • Berührungslos
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Ja
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Nein
Objektdetektion / Schüttgut
  • Ja
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,5 VDC
Schaltfrequenz
  • 50 Hz
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanical data
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 60 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 65

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Article no.: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151720
Sensofix series 12 round

Article no.: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

To the top