Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Mit Medienkontakt

  • Speziell robuste Gehäuse für lange Lebensdauer
  • Kompensation von Schmutz und Feuchtigkeit
  • Non-Flush Varianten für höchste Sensitivität
  • Spezialsensoren für verunreinigte Medien
  • Varianten zur Detektion von Öl für mobile Maschinen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Berührungslos

  • Zuverlässige Füllstandserfassung durch den Behälter
  • Zylindrische und kubische Varianten
  • Sensoren mit Schaum- und Anhaftungskompensation
  • Plug & Play für die meisten Anwendungen
  • Einfache Montage durch Schraubverbindungen, Kabelbinder oder Klebeband
Im Produktselektor öffnen
Einfache Montagelösung

Einfache Montagelösung

  • Flexible Montage mit  einzigartigem Montagerahmen
  • Einfaches Ein-Ausklicken des Sensors ohne Werkzeug
  • Kaskadierung mehrerer Sensoren möglich
     
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grenzstandsensoren CleverLevel

  • Medienunabhängig
  • Unempfindlich gegen anhaftende oder klebrige Medien
  • Wartungsfrei
  • Geringe Prozessbeeinflussung
  • IO-Link – bereit für Industrie 4.0 und IIoT
Im Produktselektor öffnen

Produktneuheiten

Videos

Ihr Nutzen
  • Zuverlässige Detektion
    • Erkennung von sämtlichen Medien
    • Unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzungen
    • Berührungslos und verschleissfrei
    • Anwendungsspezifisch teachbar oder einstellbar über Potenziometer für optimale Detektion
  • Einfache und schnelle Montage
    • Flexible Montage mit passendem Montagezubehör
    • Einfaches anbringen an Tanks oder Rohren durch Klebestreifen oder Kabelbinder
  • Flexibel einsetzbar
    • Erkennung von Medien durch nicht leitende Behälterwände
    • Keine Kontamination oder Verschmutzung des Mediums
    • Füllstandserkennung von aggressiven Medien
    • Einsatz im Direktkontakt mit dem Medium
  • Höchste Prozesssicherheit
    • Langlebigkeit dank robuster Gehäuse und berührungslosem Messprinzip
    • Wartungsarm auch über längere Zeit
    • Hohe Temperaturstabilität

Anwendungen

Technologie


Nach oben