Technische Daten
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 0,5 mm
Einbauart
  • Nicht bündig
GND-Elektrode
  • Nein
Temperaturdrift
  • ± 20 %
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Messweise
  • Medienberührend
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Nein
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Nein
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Ja
Objektdetektion / Schüttgut
  • Nein
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2,5 VDC
Schaltfrequenz
  • 15 Hz
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • PBT
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 39 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +70 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Desenhos
Drawings
Connection diagram

Acessórios
Mounting accessories
10151720
Sensofix series 12 round

Artigo nº: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

Para o topo