Technische Daten
Allgemeine Daten
Spezialausführung
  • Füllstandssensor für Öl
Einbauart
  • Nicht bündig
Ausführung
  • Anhaftunempfindlich
Messweise
  • Medienberührend
Zulassungen/Zertifikate
  • EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 15003:2006, Sec 5.13
  • ISO 13766:2006-05
  • EN 13309:2010
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Nein
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Nein
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Ja
Objektdetektion / Schüttgut
  • Nein
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 4,75 … 5,25 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 42 mA
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangszustände
  • In Luft 2,75 ... 3,25 V
  • In Flüssigkeit 1,25 ... 1,75 V
  • Fehlerzustand 0,50 ... 1,00 V
Ansprechzeit typ.
  • < 1000 ms
Lastwiderstand
  • ≥ 930 Ohm
Kapazitive Last
  • < 200 nF
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Nein
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Polyamid (glasfaserverstärkt), Aluminium
Baugrösse
  • 22 mm
Gehäuselänge
  • 87 mm
Anschlussart
  • Stecker AMPSEAL 16 3-Pol
Anzugsdrehmoment max.
  • 14 Nm (min. 10 Nm)
Fluidanschluss
  • O-Ring Anschluss M22 x 1,5 (ISO 6149-1)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +85 °C
Medientemperatur
  • -40 … +100 °C
Lagertemperatur
  • -55 … +125 °C
Schutzart
  • IP 69K

Descargas
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Dibujos
Drawings
Connection diagram

Hasta la cima