Die neue Generation der Ultraschallsensoren U300, U500 und UR18 überzeugt dank integrierten Einstell- und Filtermöglichkeiten über die IO-Link-Schnittstelle mit Zuverlässigkeit in jeder Situation. Störobjekte, wie ein Rührwerk im Tank, werden dank einzigartigem Unterbrechungsfilter ignoriert. Die Detektionszuverlässigkeit wird dadurch erhöht. Erfahren Sie im Video mehr über die Einstell- und Filtermöglichkeiten und wie Sie davon profitieren. Zudem eröffnet die einzigartige Kombination aus kürzestem Blindbereich am Markt und grosser Reichweite für die Konstruktion neue Freiheiten und vereinfacht das Design-In.
Brochure – Miniatur-Ultraschallsensoren U300
Brochure – Détecteurs à ultrasons U500 et UR18
Etude de cas – Bouteille ou bol vibrant – Les détecteurs à ultrasons UR18 offrent un paramétrage flexible et des fonctions de filtre
Etudes de cas – Détecteurs dans l’automatisation de laboratoire: la garantie de la sécurité du processus
Articles d’application – Contrôle des niveaux précis avec des détecteurs à ultrasons