• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Ausgangsschaltung/Interface

Gehäuseausführung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.R50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219508

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10N8914

Artikelnr.: 10161455

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161456

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10N8914/S35A

Artikelnr.: 10161446

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10P8914

Artikelnr.: 10161451

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10P8914/KS35A

Artikelnr.: 10161452

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10P8914/S35A

Artikelnr.: 10159081

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10U6914

Artikelnr.: 10161449

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10U6914/KS35A

Artikelnr.: 10161450

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 10U6914/S35A

Artikelnr.: 10161448

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben