• Bild
  • Produktname
  • Messtechnik
  • Funktion
  • Eigenschaften

Nach Eigenschaften filtern

Messtechnik

Funktion

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Messtechnik Funktion Eigenschaften
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Technique de mesure
  • Mesure de niveau par ultrasons
Fonction
  • Mesure continue de niveau
Traits
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Technique de mesure
  • Mesure de niveau par ultrasons
Fonction
  • Détection niveau de seuil
  • Mesure continue de niveau
Traits
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Technique de mesure
  • Mesure de niveau par ultrasons
Fonction
  • Détection niveau de seuil
  • Mesure continue de niveau
Traits
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U300.R50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219508

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UR12.D50-UA1E.7BF

Artikelnr.: 11704840

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artikelnr.: 11200630

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artikelnr.: 11200625

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artikelnr.: 11200629

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11200623

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11707836

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200632

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artikelnr.: 11200633

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11200642

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11200641

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Messtechnik
  • Ultraschall-Füllstandsmessung
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
  • Kontinuierliche Füllstandsmessung
Eigenschaften
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Anfragen
CombiPress PFMH
Anfragen
CombiPress PFMN
Anfragen
PBMH
Anfragen
PBMH autoclavable
Anfragen
PP20H
Anfragen
PBMN flush
Anfragen
CleverLevel LBFH Messtechnik
  • CleverLevel Füllstandsschalter (Frequenzhub)
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • hygienisches Design
  • IO-Link
  • zwei Schaltausgänge
  • qTeach
  • multicolor LED
  • ATEX
Anfragen
CleverLevel LBFI Messtechnik
  • CleverLevel Füllstandsschalter (Frequenzhub)
Funktion
  • Grenzstandsdetektion
Eigenschaften
  • Standardanschlüsse
  • IO-Link
  • zwei Schaltausgänge
  • qTeach
  • multicolor LED
  • ATEX
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben