Technische Daten
Leistungsmerkmale Leitfähigkeit
Leitfähigkeit
  • 14 wählbare Bereiche
Min. messbare Leitfähigkeit
  • 50 µS/cm
Max. Messspanne
  • 1000 mS/cm
Min. Messspanne
  • 500 µS/cm
Max. Messabweichung
  • ± 1.0 % FSR , 0 … 1 mS/cm bis 0 … 500 mS/cm
  • ± 1.5 % FSR , 0 … 1000 mS/cm
  • ± 1.5 % FSR , 0 … 500 µS/cm
Referenztemperatur
  • 25 °C , einstellbar
Wiederholbarkeit
  • < 0.5 % FSR , > 1 mS/cm
Kompensierter Temperaturbereich
  • -20 … 150 °C
Temperaturkompensation
  • 0.0 … 5.0 % FSR/K , einstellbar
Sprungantwortzeit
  • ≤ 2.0 s
Messzeit
  • ≤ 0.4 s
Leistungsmerkmale Konzentration
Konzentration
  • 4 Medien im Werk eingestellt
Kundenspezifisches Medium
  • Kundenspezifisch (30-Punkt-Linearisierung)
Leistungsmerkmale Temperatur
Temperatur
  • Frei programmierbarer Bereich
Messbereich
  • -20 … 150 °C
Thermische Ansprechzeit, T90
  • ≤ 15 s
Max. Messabweichung
  • ± 0.4 K
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur
  • -20 … 140 °C , dauerhaft
  • 140 … 150 °C , max. t < 1 h
Prozessdruck
  • ≤ 25 bar
Prozessanschluss
Anschlussvarianten
  • G 1 A hygienegerecht
Prozessberührendes Material
  • PEEK Natura
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
HART® Schnittstelle
Eigenschaften
  • Universalbefehle
  • Standardbefehle
  • "Conductivity device family" Befehle
  • Gerätespezifische Befehle
  • Für mehr Informationen sehen Sie bitte ‚HART Field Device Specification
Protokoll
  • HCF Standard, Rev.7
IO-Link-Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
Geräteprofil
  • Smart Sensor Profile
Baud-Rate
  • 38,4 kbaud (COM2)
Zykluszeit
  • ≥ 8,4 ms
Prozessdatenlänge
  • 128 bit
SIO-Mode
  • Ja
Prozessdaten (zyklisch)
  • Schaltzustand
  • Signal Annalogausgang 1
  • Signal Annalogausgang 2
  • Temperatur
  • Temperatureinheit
  • Leitfähigkeit
  • Konzentration
  • Momentaner Messbereich
Umgebungsbedingungen
Schutzart (EN 60529)
  • IP 67
  • IP 69K , mit geeignetem Kabel
Cable (AFI5)
Kabellängen
  • 10.0 m
  • 5.0 m
  • 2.5 m
Material
  • PUR
Temperatur
  • -40 … 80 °C
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61326-1
Hygiene
  • 3-A (74-07)
  • EHEDG EL Class I
  • FDA (21 CFR 177.2415)
Sicherheit
  • cULus listed, E491206

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen

Zeichnungen

FlexHousing, Wandmontage, Vorderansicht

(png | 320 KB)

FlexHousing, Wandmontage, Seitenansicht

(png | 94 KB)

FlexHousing, Rohrmontage, Vorderansicht

(png | 248 KB)

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 37 mm

(png | 36 KB)

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 60 mm

(png | 36 KB)

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 83 mm

(png | 37 KB)

Fühlerspitze mit integriertem Pt100 Sensorelement

(png | 117 KB)

Zubehör
Programmier Tool
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Artikelnr.: 11048016

  • Einbindung von IO-Link Sensoren via USB
  • Inklusive Netzgerät (EU, KOR, USA, AUS, UK) und USB Kabel
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Zubehör
Zubehör für elekrtischen Anschluss – ZPX1-005 ZPX1-005
M12-A Verschlussdeckel aus vernickeltem Messing

Artikelnr.: 11152294

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5213 ZPH1-5213

Artikelnr.: 11087731

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5216 ZPH1-5216

Artikelnr.: 11109500

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5233 ZPH1-5233

Artikelnr.: 11109992

  • SMS 1145, DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5236 ZPH1-5236

Artikelnr.: 10298489

  • SMS 1145, DN 51
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-524E ZPH1-524E

Artikelnr.: 11085404

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5222 ZPH3-5222

Artikelnr.: 11190742

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5224 ZPH3-5224

Artikelnr.: 11190743

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5225 ZPH3-5225

Artikelnr.: 11190744

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5227 ZPH3-5227

Artikelnr.: 11190745

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 65
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5254 ZPH3-5254

Artikelnr.: 11190746

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5255 ZPH3-5255

Artikelnr.: 11190747

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Gewinde-Adapter – ZPI1-52D ZPI1-52D

Artikelnr.: 11148058

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)

Gewinde-Adapter – ZPI1-5AC ZPI1-5AC

Artikelnr.: 11140247

  • R 1 1/4 ISO 7-1
  • PVC
  • 10 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-521 ZPW2-521

Artikelnr.: 11043596

  • Schweissanschluss Ø 50 x 23
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-526 ZPW2-526

Artikelnr.: 11043594

  • Schweissanschluss DN 40 … 50, Ø 40 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-526 ZPW3-526

Artikelnr.: 11218418

  • Schweissanschluss DN 40 … 50, Ø 40 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-527 ZPW2-527

Artikelnr.: 10347619

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 41 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-527 ZPW3-527

Artikelnr.: 11218419

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 41 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-621 – ZPW1-631 ZPW2-531

Artikelnr.: 10265948

  • Schweissanschluss Ø 55 x 23
  • AISI 316L (1.4435)
  • 10 bar

Blindstopfen – ZPX5-62 ZPX5-62

Artikelnr.: 10296330

  • G 1 A hygienegerecht
  • AISI 316L (1.4404)
  • 70 bar

Schweissdorne – ZPX6-66 ZPX6-66

Artikelnr.: 11122968

  • G 1 A hygienegerecht
  • Messing
  • 40 bar

ESG 34AY0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166444

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166445

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166446

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY2500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166447

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166448

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166449

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166450

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY2500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166451

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132540

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132548

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132549

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127803

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127804

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127805

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0200G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046262

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH0500G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046263

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34AH1000G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10125473

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0200G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046259

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH0500G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046260

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33AH1000G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10126464

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34CE0200G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205649

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Outdoor

ESG 34CE0500G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205638

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Outdoor

ESG 34CE1000G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205639

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Outdoor

ESG 34CH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10119929

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34CH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10126562

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34CH0200G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046264

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34CH0500G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11046266

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34CH1000G
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10155587

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33CH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10119930

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33CH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10126563

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben