Technische Daten
Umgebungsbedingungen
Schutzart (EN 60529)
  • IP 40
Luftfeuchtigkeit
  • < 98 % RH , kondensierend
Langzeittest (Messumformer)
  • IEC 770 6.3.2
Schwingen (sinusförmig) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 … 25 Hz), 4 g (25 … 100 Hz), 1 Oktave / min.
Ausgangssignal
Dämpfung
  • 0,0 … 30 s , programmierbar
Output signal
  • 4 … 20 mA , 2-Leiter
Genauigkeit
  • < 0,1 % FSR
Temperatur-Drift
  • < 0,003 %/K , typ.
  • < 0,01 %/K , max.
Lastwiderstand
  • R = (U - 8 V)/23 mA
Auflösung
  • 12 bit
Signalbegrenzung
  • 23 mA / 3,5 mA
Restwelligkeit
  • 3 Vrms
Hochlaufzeit
  • ≤ 10 s
Speisung
  • 8 … 35 V DC
Verpolungsschutz
  • Ja
Einfluss von Änderungen in der Versorgungsspannung
  • < 0,01 %/V
Mess-Stellen-Nr.
  • 15 Zeichen
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-1
Namur
  • NE21
Explosionsschutz
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
  • ATEX II 3 G Ex ec IIC T5...T4

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Vorderansicht

(png | 72 KB)

Seitenansicht

(png | 15 KB)

Ex-freie Anwendung

(png | 36 KB)

Zubehör
Programmier Tool
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Zubehör
Zubehör Prozesssensoren – ZEX-ALL.B28RD100 ZEX-ALL.B28RD100
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere (mit Dioden-Rückkanal)

Artikelnr.: 11217062

  • Einsetzbar für alle Baumer Ex i 4 … 20 mA Stromschleifensensoren und Ex i LBFH/LBFI Füllstandsschalter
  • Hutschienenmontage
  • HART-kompatibel
  • Geerdeter Feldstromkreis
Montageteile für Hutschienen – ZPX1-004 ZPX1-004
Hutschienen-Montageklemme für FlexTop Temperaturmessumformer

Artikelnr.: 11043191


Nach oben