• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

kleinstes erfassbares Objekt

Messfeldgrösse

Erfassungsbereich

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Gehäusematerial Reichweite max. Features
ZADM 034I220.0021

Artikelnr.:11004221

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • 0… 200 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • analog
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen
ZADM 034I220.0022

Artikelnr.:11007447

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • 0… 200 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • analog
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen
ZADM 034I240.0001

Artikelnr.:10159115

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • analog
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen
ZADM 034I240.0021

Artikelnr.:10159116

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • analog
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen
ZADM 034P240.6901

Artikelnr.:10159113

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen
ZADM 034P240.6921

Artikelnr.:10159114

Produktgruppe
  • Kanten-Sensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben