Produktportfolio
PosCon Profilsensoren – Breitenmessung – Clevere Höhenmessung – Vermessung runder Objekte – Höhenschlagunabhängige Bahnkantenmessung – Standard multi-spot Sensoren

Breitenmessung

PosCon OXE7

  • Objektbreiten, Spaltmass und Kantenmessung
  • Messfeld bis 125 mm
  • Auflösung bis 20 μm
  • Integrierte OK/NOK Prüfung
  • Messung unabhängig vom Höhenschlag
Im Produktselektor öffnen
PosCon Profilsensoren – Breitenmessung – Clevere Höhenmessung – Vermessung runder Objekte – Höhenschlagunabhängige Bahnkantenmessung – Standard multi-spot Sensoren

Clevere Höhenmessung

PosCon OXH7

  • Min, Max und Delta Höhenmessung, Standardabweichung
  • Messfeld bis 72 mm
  • Auflösung bis 2 µm
  • Integrierte OK/NOK Prüfungen
  • Messung unabhängig von Position im Messfeld
Im Produktselektor öffnen
PosCon Profilsensoren – Breitenmessung – Clevere Höhenmessung – Vermessung runder Objekte – Höhenschlagunabhängige Bahnkantenmessung – Standard multi-spot Sensoren

Vermessung runder Objekte

PosCon OXC7

  • Vermessen von Kreis-Mittelpunkt, Durchmesser, Top- und Aussenpositionen
  • Messfeld bis 125 mm
  • Auflösung bis 30 µm
  • Integrierte OK/NOK Prüfungen
  • Messung unabhängig von Position im Messfeld
Zum Produkt
Multi-spot Laser-Distanzsensoren – Multi-spot mit Ethernet Schnittstelle und Webserver – Höhenmessung mit OPC UA, Modbus TCP und Webserver

Höhenmessung mit OPC UA, Modbus TCP und Webserver

PosCon OXH7 Ethernet

  • IIoT-Ready durch Ethernet-Schnittstelle mit OPC UA  und Modbus TCP
  • Einfache Parametrierung  und Monitoring über integriertes Webinterface
  • Übertragung von Zusatzdaten
  • Einfache Einbindung der Sensoren in die SPS
Zum Produkt

Video "Objektvermessung einfach gelöst"
 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Profilsensoren bieten PosCon Sensoren komplexe Funktionen wie z. B. die Kanten- oder Höhenmessung vorkonfiguriert in einem einfach zu bedienenden, kompakten Sensor. Dank der intelligenten Auswertung, einem einheitlichen Bedienkonzept und einem robustem Gehäuse sind die smarten PosCon Profilsensoren die optimale Lösung für eine Vielzahl an Mess- und Prüfapplikation.


Ihr Nutzen
  • Sofort einsatzbereit dank schneller Inbetriebnahme
    • Optimales Design dank optisch ausgerichteter Achse (qTarget)
    • Schnelle Ausrichtung des Sensors durch sichtbare Laserlinie und Anzeige LEDs
    • Geneigte Montage bis ±30° möglich
    • Der Sensor funktioniert ohne Reflektor
  • Einfache Anpassung an jede Applikation
    • Vordefinierte Messfunktionen für ausgewählte Anwendungen
    • Keine externe Software
    • Messwertausgabe direkt in Millimeter dank kalibriertem Sensor
    • Einfachste Einstellung und Bedienung für passgenaue Messlösungen über Webinterface
  • Präzise Messergebnisse auch unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Präzise Messungen auch auf glänzende, schwarze oder sehr raue Oberflächen
    • Hohe Messraten für sich schnell bewegende Objekte
    • Unempfindlich gegenüber Fremdlicht
  • IIoT-Ready
    • Ethernet-Schnittstelle mit OPC UA und Modbus TCP
    • Einfache Einbindung in Netzwerkstrukturen

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben