Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Profil in x-z
Messbereich MR
  • 50 mm
Messabstand CD
  • 100 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 100 ... 150 mm
Referenzabstand
  • 125 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 48 mm ... 72 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 80 ... 120 µm
Profile pro Sekunden
  • 200 ... 800 Hz
Profilpunkte
  • 600 pixel
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 8 ... 15 µm
Wiederholgenauigkeit Z
  • 4 µm
Linearitätsabweichung Z
  • ± 0,1 % MR
Temperaturdrift
  • ± 0,04 %Sde/K
Lichtquelle
Laserklasse
  • 2
Laserwellenlänge
  • Rot (660 nm)
Lichtpunktform (bei Referenzabstand)
  • Line Length (x) 72 mm
  • Line Width (z) < 100 µm
Schnittstellen
Software / Parametrisierung
  • Integrierter Webserver zur Parametrisierung
Interfaces / Ausgangsschaltung
  • Fast Ethernet 100-MBit/s
Protokolle
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 ... 30 VDC
Schaltausgänge
  • 1 x Alarm Ausgang (Push Pull)
Stromversorgung
  • typ. 2.4W (100 mA max at 24 V)
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Elektrischer Anschluss
  • M12 12-pol, A-kodiert, Stift
Ethernet Anschluss
  • M12 8-pol, X-kodiert, Dose
Encoder Eingang Spezifikation
  • 4 Differential Eingänge: A/B
  • HTL / TTL verfügbar
  • High Level: 2.5 V ... +Ub / PoE 2.5 ... 24 V
  • Low Level: < 1,5 V
  • Max. Frequenz 30kHz
Trigger Eingang Spezifikation
  • High Level: 8 V ... +Ub / PoE 8 ... 24 V
  • Low Level: < 2.5 V
Mechanische Daten
Material
  • Gehäuse: Aluminium, Frontscheibe: Glas
Abmessungen (B x H x T)
  • 36 mm x 74 mm x 60 mm
Breite
  • 36 mm
Höhe
  • 74 mm
Tiefe
  • 60 mm
Gewicht
  • 270 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
  • 0 ... + 45 °C
Lagertemperatur
  • - 10 ... + 60 °C
Umgebungsluftfeuchte
  • 20 ... 85 %
Schutzart (IEC 60529)
  • IP65
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
  • IEC 60068-2-6:2008
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung
  • IEC 60068-2-27:2009
Fremdlichtsicherheit
  • < 25 kLux
Konformität
Konformität
  • CE
  • UL

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Zubehör
Kabel – Kabel Power Adapter M12/DC Connector Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

  • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
  • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
  • Länge 2,0 m
  • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Artikelnr.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195099

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Artikelnr.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195096

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Artikelnr.: 11185139

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 2,0 m
Kabel – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Artikelnr.: 11195760

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195123

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artikelnr.: 11195761

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
11120705
Befestigungswinkel X7 90° für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11120705

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 90°
  • Winkel und Befestigungsmaterial inkl. Torx-Schlüssel
11126836
Befestigungswinkel X7 30° horizontal für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11126836

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 30° horizontal
  • Winkel und Befestigungsmaterial inkl. Torx-Schlüssel
11126837
Befestigungswinkel X7 30° vertikal für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11126837

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 30° vertikal
  • Winkel und Befestigungsmaterial inkl. Torx-Schlüssel

Nach oben