• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Stellenzahl
  • Ziffernhöhe
  • Anzeige

Nach Eigenschaften filtern

Funktion

Stellenzahl

Ziffernhöhe

Bild Produktname Abmessungen B x H x L Stellenzahl Ziffernhöhe Anzeige
H 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
M 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
M 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
M 310.A Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
T 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 4-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben