• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Stellenzahl
  • Ziffernhöhe
  • Anzeige
Umdrehungszähler
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Funktion

Stellenzahl

Ziffernhöhe

Bild Produktname Abmessungen B x H x L Stellenzahl Ziffernhöhe Anzeige
U 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 400 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 7-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 401 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 7-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 410 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 411 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben