Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques
Funktion
  • Umdrehungszähler
Anzeige
  • Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl
  • 7-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Nullstellung
  • Drehnullstellung durch abziehbaren Steckschlüssel. Steckschlüssel links oder rechts auf Rückstellwelle aufstecken und Nullstellung durch drehen des Steckschlüssels ausführen.
Zählweise
  • In einer anzugebenden Dreh- richtung addierend, bei Rück- wärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle
  • Zentral nach unten, ø7 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤1000 U/min
Messbereich
  • 9 999 999
Umgebungstemperatur
  • 0...+60 °C
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Gehäusefarbe
  • Grau
Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque
  • 120 x 64 mm
Type de montage
  • Plaque avec 4 perçages
Poids
  • 350 g
Matière
  • Boîtier: Hostaform POM, gris
  • Plaque de fixation: acier -zingué

Téléchargements
Declaration of conformity

Dessins
Dessins

Au sommet