Schweiz
ch
Deutsch
+41 52 728 11 22
Menü
Suchen
Aktuelles
Presse
Kontakt
Produkte
Objekterkennung
Objekterkennung
Sensoren, Näherungsschalter und Lichtschranken zur Objektdetektion und Positionserkennung.
Induktive Näherungsschalter
Lichtschranken / Lichttaster
Lichtleitersensoren
Kapazitive Sensoren
Ultraschallsensoren
Magnetische Näherungssensoren
Mechanische Präzisionsschalter
Kantenmessung und Detektion
Lichtbandsensoren
Etikettensensoren
Zubehör Sensoren
Distanzmessung
Distanzmessung
Sensoren zur Erfassung von Distanzen, Wegstrecken und Abstandsinformationen vom µm-Bereich bis 60 m.
Laser-Distanzsensoren
Ultraschall Distanzsensoren
Radarsensoren
Induktive Abstandssensoren
Lineare magnetische Encoder
Messrad-Drehgeber
Seilzug-Wegsensoren
Zubehör Sensoren
Smart Vision Sensorik
Smart Vision Sensorik
Einfache Bedienbarkeit und Umsetzung von effizienten Prüf- und Steuerungsaufgaben sowie Vision Guided Robotics.
Smarte Profilsensoren
VeriSens Vision Sensoren
Einfache Steuerung von Universal Robots
Industriekameras / Bildverarbeitung
Industriekameras / Bildverarbeitung
Kamerabasierte Inspektion, Identifikation und Prozesskontrolle.
Industriekameras
Software
Starter Kits
Tools
Kundenspezifische Kameras
Zubehör Bildverarbeitung
VeriSens Vision Sensoren
Identifikation
Identifikation
Lesen und Bewerten von 1D-/2D-Codes und Text.
Zuverlässige Code Reader und Text Reader
Starter Kits
Zubehör Bildverarbeitung
Drehgeber / Winkelsensoren
Drehgeber / Winkelsensoren
Messen und Überwachen von Drehzahl und Winkelposition von Achsen in Maschinen, Anlagen und elektrischen Antrieben.
Industrie-Drehgeber absolut
Industrie-Drehgeber inkremental
Lagerlose Drehgeber
Drehgeber für Synchronmotoren
HeavyDuty-Drehgeber absolut
HeavyDuty-Drehgeber inkremental
HeavyDuty-Tachogeneratoren / Resolver
HeavyDuty-Drehzahlschalter / -wächter
HeavyDuty-Kombinationen
Programmierbare Drehgeber
Drehgeber für Funktionale Sicherheit
Echtzeit-Ethernet Drehgeber
Drehgeber für Offshore und Marine
Zubehör
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Messen von Verkippung, Beschleunigung und Vibration.
Neigungssensoren
Dynamische Neigungssensoren
Vibrations- / Beschleunigungssensoren
Prozesssensoren
Prozesssensoren
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
Druckmessung
Füllstandsmessung
Durchflussmessung
Flüssigkeitsanalyse
Temperaturmessung
Zubehör Prozesssensoren
Kraftsensoren und Dehnungssensoren
Kraftsensoren und Dehnungssensoren
Messen von Kräften und Dehnungen in Maschinen, Anlagen und Werkzeugen.
Kraftsensoren
Dehnungssensoren
Messverstärker
Kundenspezifische Lösungen
Werkzeuginnendrucksensoren
Dehnungsmessung in Bohrungen
Formatverstellung
Formatverstellung
Anzeige und Verstellung der Position von Anschlägen und Formaten in Maschinen und Anlagen.
Spindel-Positioniersysteme
Zähler / Anzeigen
Zähler / Anzeigen
Erfassung, Anzeige und Steuerung von Prozessdaten und Messwerten wie Stückzahlen, Zeiten, Drehzahlen und Positionen.
Summenzähler / Positionsanzeigen / Prozessanzeigen
Vorwahlzähler / Multifunktionsgeräte
Zeitzähler / Betriebsstundenzähler
Zubehör Zähler / Anzeigen
Zubehör
Zubehör
Stets das passende Zubehör für Ihren Sensor und Ihre Anwendung.
Zubehör Drehgeber / Winkelsensoren
Zubehör Zähler / Anzeigen
Zubehör Sensoren
Zubehör Prozesssensoren
Zubehör Bildverarbeitung
Kabel / Connectivity
Kabel / Connectivity
Kabel / Connectivity
Einfache Anbindung, Parametrierung und Nutzung von Sensoren
Kabel / Stecker
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
Lösungen
Digitalisierung
Lebensmittelindustrie
Zuführtechnik
Stahlindustrie
Mobile Automation
Verpackungsindustrie
Bahnindustrie
Robotik – End-of-Arm Tooling
Pharmaindustrie
Unternehmen
Standorte
Management
Werte
Historie - 70 Jahre Baumer
Forschung & Entwicklung
Operational Excellence
Auszeichnungen
Innovation Center Schweiz
High Tech Center Bodensee
Zertifikate
Lieferant bei Baumer
Umweltmanagement
Messen
Karriere
Offene Stellen
Warum Baumer
Lernende / Studierende
Hier finden Sie uns
Service & Support
Kontaktadressen
Know-how
Seriennummernsuche
Repair & Claim Management
Produktübersicht
Zubehör
Zubehör Drehgeber / Winkelsensoren
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber
Sonstiges Montagezubehör
Reduziereinsatz HS35 ø0,75" (ø19,05 mm)
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber
Reduziereinsatz HS35 ø0,75" (ø19,05 mm)
Artikelnr.: 11078639
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
11148651
DE
(
pdf
| 145 KB)
11148651
EN
(
pdf
| 160 KB)
11148651
FR
(
pdf
| 160 KB)
3D CAD / CAE
Reduziereinsatz HS35 ø0,75“ (ø19,05 mm) - 3D-Zeichnung / STEP
(
zip
| 22 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 101 KB)
Nach oben