Technische Daten
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 10 mm
Wellendurchmesser D2
  • 10 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Betriebstemperatur
  • -30...+120 °C
Trägheitsmoment
  • 18 gcm²
Drehfedersteife
  • 150 Nm/rad
Radialfedersteife
  • 25 N/mm
Drehmoment
  • < 120 Ncm
Zulässige Axialbewegung
  • ± 0,4 mm
Zulässiger Parallelversatz
  • ± 0,25 mm
Zulässiger Winkelfehler
  • ± 4 °
Masse ca.
  • 31,5 g
Werkstoff
  • Flansch: Edelstahl 1.4404
  • Balg: Edelstahl 1.4571

Downloads
Datenblatt

To the top