Technische Daten
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 14 mm
Wellendurchmesser D2
  • 10 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤13500 U/min
Betriebstemperatur
  • -30...+80 °C
Trägheitsmoment
  • ≤ 100 gcm²
Maximales Drehmoment
  • 300 Ncm
Zulässiger Parallelversatz
  • ≤ 1 mm
Zulässiger Winkelfehler
  • ≤ 1 °
Masse ca.
  • 42 g
Befestigung
  • Klemmnabe
Werkstoff
  • Nabe: Aluminium
  • Mittelscheibe: Kunststoff

Downloads
Datenblatt

Nach oben