Technical data
Technical data
Wellendurchmesser D1
  • 14 mm
Wellendurchmesser D2
  • 11 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤13500 U/min
Betriebstemperatur
  • -30...+80 °C
Trägheitsmoment
  • ≤ 100 gcm²
Maximales Drehmoment
  • 300 Ncm
Admissible parallel misalignment
  • ≤ 1 mm
Admissible angular error
  • ≤ 1 °
Weight approx.
  • 42 g
Mechanical mounting
  • Clamping hub
Material
  • Hub: aluminium
  • Centre disc: plastic

Downloads
Data sheet

To the top