Technische Daten
Technische Daten
Signalleitungen
  • 4 verdrillte Adernpaare 0,25 mm² Farben: weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa, schwarz/violett
Versorgungsleitungen
  • 2 Adern 0,5 mm² Farben: rot, blau
Schirm
  • Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung
Kapazität Ader/Ader
  • 67 pF/m
Spannung
  • 300 V
Biegeradius
  • 10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • 7,1 … 7,7 mm
Betriebstemperatur
  • -20...+90 °C (Kabel bewegt, UL: +80 °C)
  • -40...+90 °C (Kabel unbewegt, UL: -20...+80 °C)
Farbe
  • Dunkelgrau
Masse ca.
  • 80 g/m
Zulassung
  • UL-Zulassung / 20233

Downloads

Nach oben