Technische Daten
Kabelspezifikationen
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.
  • 170 g
Kabellänge
  • 0,5 m
Betriebstemperatur
  • -10...+60 °C
Aussendurchmesser
  • ≈ 7,0 mm
Anschluss
  • MIL-Stecker, 10-polig
  • Stecker D-SUB, 9-polig

Downloads
Datenblatt
  • Datenblatt – Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 10-polig / Stecker D-SUB, 0,5 m

  • Datenblatt – Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 10-polig / Stecker D-SUB, 0,5 m

  • Datenblatt – Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 10-polig / Stecker D-SUB, 0,5 m


Nach oben