Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.