Technische Daten
Kabelspezifikationen
Signalleitungen
  • 3 verdrillte Adernpaare 0,14 mm²
  • 4 Adern 0,14 mm²
  • 4 Adern 0,22 mm²
Versorgungsleitungen
  • 2 Adern 0,5 mm²
Schirm
  • Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung
  • Signalleitungen paarweise geschirmt
Nennspannung
  • ≤ 30 VDC
Prüfspannung
  • Ader/Ader: 1500 V eff
  • Ader/Schirm: 750 V eff
Biegeradius
  • 7,5 x Kabeldurchmesser (Kabel bewegt)
  • 4 x Kabeldurchmesser (Kabel unbewegt)
Aussendurchmesser
  • 9,4 mm
Betriebstemperatur
  • -40...+90 °C (Kabel bewegt, UL/CSA: +80 °C)
  • -50...+90 °C (Kabel unbewegt, UL/CSA: +80 °C)
Farbe
  • DESINA-grün (RAL 6018)
Masse ca.
  • 110 g/m
Zulassung
  • UL AWM Style 20236
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL-Zulassung / E63634

Downloads
Datenblatt

Nach oben