Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom
  • ≤500 mA (5 VDC)
  • ≤300 mA (10...30 VDC)
Eingänge
  • SinCos
  • 2x SinCos
Eingangssignale
  • A+, A-, B+, B-, R+, R-
Ausgänge
  • SinCos + TTL
  • SinCos + HTL
  • Fehlerausgang
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
  • Option: A+, B+, R+, A-, B-, R-, Error-
Ausgangsfrequenz
  • ≤2 MHz (HTL)
  • ≤5 MHz (TTL)
  • ≤600 kHz (SinCos)
Amplitudenauflösung
  • 12 Bit
Interpolationsfaktor für SinCos-Ausgang (Vervielfachung)
  • 1…128
Interpolationsfaktor für HTL-Ausgang (Vervielfachung)
  • 1…2048
Interpolationsfaktor für HTL-Ausgang (Teilung)
  • 1/2...1/2048
Interpolationsfaktor für TTL-Ausgang (Vervielfachung)
  • 1…2048
Interpolationsfaktor für TTL-Ausgang (Teilung)
  • 1/2...1/2048
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 122 x 122 x 80 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebstemperatur
  • 0...+50 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 1 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 30 g, 11 ms
Masse ca.
  • 1 kg
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Stecker, 3-polig, externer Stromanschluss

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Nach oben