Zubehörportfolio
Brückenverstärker – DABI AD2T-FB-1.00 – DABU AD2T-FB-1.00 – Brückenverstärker für Kraftsensoren DLM – Brückenverstärker für Messringe im robusten Aluminiumgehäuse

Brückenverstärker für Kraftsensoren und Dehnungssensoren

  • Ausgangssignal 4 ... 20 mA oder +/-0 ... 10 VDC
  • Schutzart IP 65
Im Produktselektor öffnen
Brückenverstärker – DABx MP4M – Brückenverstärker für Kraftaufnehmer für DIN-Schienenmontage

Brückenverstärker für Kraftaufnehmer für DIN-Schienenmontage

  • Frei konfigurierbares Eingangsignal
  • Für Messringe und passive Kraftaufnehmer
Zum Produkt
Kabel und Montagezubehör für piezoelektrische Sensoren

Kabel und Montagezubehör für piezoelektrische Sensoren

  • Kabel passend zu Werkzeuginnendrucksensoren von Baumer, mit Fischer- oder BNC-Stecker
  • Hochtemperaturkabel 0 ... +220 °C verfügbar
  • Montagewerkzeug zu den direkt messenden Werkzeuginnendrucksensoren Typ DPPC
Ladungsverstärker – DACU 800-0.1-1K0-BS – DACU 820 – Mehrbereichs-Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren

Mehrbereichs-Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren

  • Einstellbarer Bereich 100 pC - 1'000'000 pC
  • Robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz
  • Einstellbare Grenzwerte mit Schaltausgängen
  • Spitzenwertspeicher
Zum Produkt

Nach oben