Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • G 1 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A04
Prozessanschluss
  • SMS 1145, DN 51
BCID Prozessanschluss
  • S02
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 25 bar

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Zubehör
Dichtungen – ZPX3-8130 – ZPX3-8160 – ZPX3-9110 – ZPX3-9140 – ZPX3-9150 – ZPX3-9170 ZPX3-8160
NBR

Artikelnr.: 11153803

  • SMS 1145, DN 51
  • NBR
  • 40 bar
  • FDA konform

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-140 – ZPX4-330 – ZPX4-440 – ZPX4-540 – ZPX4-630 – ZPX4-740 – Montageteile ZPX4-630

Artikelnr.: 11110003

  • SMS 1145, DN 51
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar


Nach oben