• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
B02 - BHC 3A DN 76
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen
ZPX4-810

Artikelnr.: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Anfragen
ZPX2-223

Artikelnr.: 11088059

Material
  • EPDM
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
  • FDA konform
Anfragen
ZPX6-96

Artikelnr.: 11122965

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 70 bar
Anfragen
ZPX5-92

Artikelnr.: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben