Technische Daten
Prozessanschluss
Anwendung
  • Universaleinsatz
Sensoranschluss
  • G 1 A DIN 3852-E mit frontseitigem O-Ring
BCID Sensoranschluss
  • G12
Prozessanschluss
  • Schweissanschluss Ø 60 x 20.5
BCID Prozessanschluss
  • W50
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar

Downloads
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben