Technische Daten
Prozessanschluss
Anwendung
  • Rohre mit Aushalsung
Sensoranschluss
  • G 1 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A04
Prozessanschluss
  • Schweissanschluss DN 40 … 50, Ø 40 x 28
BCID Prozessanschluss
  • W40
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Zusatzinformationen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben