Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • G 1/2 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A03
Prozessanschluss
  • G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
BCID Prozessanschluss
  • T03
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben