Linsen / Blenden / Gläser
ZBLEN-200.MIXED
Artikelnr.: 11206614
Blendenset Serie 200
- Material: Stahl rostfrei
- Inhalt: 1 Stück
- Schraubbar
- Blendenöffnung: Rund Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
- Blendenöffnung: Schlitz 0,5 x 3 mm vertikal, 0,5 x 3 mm horizontal
Verfügbarkeit auf Anfrage