Technische Daten
Allgemeine Daten
Ausführung
  • Wireless IO-Link Master
LED Anzeige
  • WLAN Modus, IO-Link Kommunikation, Stromversorgung, Akku Ladezustand
Kommunikationsschnittstellen
  • WLAN, Bluetooth Smart, IO-Link, Micro SD-Karte
Energieversorgung
  • Integrierter Akku, USB Mini-B
Einstellung
  • SensControl App
Kommunikationsschnittstelle WLAN
Funksendeleistung max.
  • 18 dBm
Kommunikationsschnittstelle Bluetooth Smart
Funksendeleistung max.
  • 2 dBm
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Schnittstelle
  • IO-Link V1.0
  • IO-Link V1.1
Baudrate
  • 4,8 kBaud (COM 1)
  • 38,4 kBaud (COM 2)
  • 230,4 kBaud (COM 3)
IO-Link Porttyp
  • Class A
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 19,2 … 28,8 VDC
Ausgangsstrom
  • < 350 mA
Anschluss Stromversorgung
  • USB Mini-B
Anschluss IO-Link Master
  • Stecker M12 4-Pol
Anschluss IO-Link Gerät
  • Dose M12 5-Pol
Betriebsdauer integrierter Akku
  • 3 h bei 2 W
Mechanische Daten
Bauform
  • Kubisch
Gehäusematerial
  • Aluminium
Breite / Durchmesser
  • 70 mm
Höhe / Länge
  • 20 mm
Tiefe
  • 95 mm
Gewicht
  • 154 g
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +40 °C
Schutzart
  • IP 20

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Verbindungskabel
ESG 32A/KSG34AH0100
Kabeldose M8, gerade auf Kabelstecker M12, gerade, 4-polig, 1 m

Artikelnr.: 10119184

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M8
  • 1 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34A/KSG34AH0100
Kabeldose M12, gerade auf Kabelstecker M12, gerade, 4-polig, 1 m

Artikelnr.: 10119188

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M12
  • 1 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben