IP 65
picto-078_1-IP65.jpg

1) Schutz gegen Eindringen von Staub und vollständiger elektrischer Berührungsschutz.

2) Schutz gegen einen Wasserstrahl aus beliebiger Richtung.

IP 67
picto-004_1-IP67.jpg

IP 67 umfasst den Schutz gegen das Eindringen von Staub, sowie einen vollständigen Schutz gegen elektrische Berührungen. Zudem bietet diese Klasse Schutz gegen Wasser, wenn das Gehäuse unter festgelegten Druck-und Zeitbedingungen ins Wasser getaucht wird.

IP 68
picto-076_1-IP68.jpg

Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter den zwischen dem Hersteller und dem Anwender festgelegten Bedingungen dauernd unter Wasser getaucht ist. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als unter IP 67.

IP 69K
picto-030_1-IP69K.jpg

Schutz gegen Eindringen von Wasser bei Hochdruckreinigung mit reinem Wasser bei einem Wasserdruck von 8'000 bis 10'000 kPa und einer Wassertemperatur von +80 °C. Die Beaufschlagungsdauer beträgt dabei 30 Sekunden je Position. Da sich dieses Testverfahren von den anderen IP-Tests deutlich unterscheidet, haben Geräte mit dem Prüfsiegel IP 69K nicht automatisch die Schutzart IP 67 oder IP 68. Einzig und allein Geräte mit der Schutzart IP 67 weisen gleichzeitig auch die darunterliegenden Schutzarten auf.

Nach oben