O200 – die Band

Egal, wie gut jemand sein Handwerk in der Theorie beherrscht. Was zählt, ist die Performance, wenn es darauf ankommt. „The O200s“ sind optische Miniatursensoren, deren Talente live erst richtig zur Geltung kommen – egal, in welcher Location. Also lassen Sie sich mitreissen und geniessen Sie die beeindruckende Live-Show der O200s. 

Weitere Produktinformationen

Publikumsstimmen

The O200s liefern eine einzigartige Show, die das Publikum nachhaltig begeistert. Für Sie haben wir die wichtigsten Stimmen aus dem Publikum gesammelt. Überzeugen Sie sich selbst. 

Mann_Sprung.png

»The O200s rocken einfach – immer!»


Reliable Beyond Standard

  • Einzigartige Fremdlichtsicherheit
  • SmartReflect®  - die Lichtschranke ohne Reflektor
  • Glänzende, ultraschwarze, kleine oder transparente Objekte
Mann_Jubelnd.png

»The O200s begeistern mit Leichtigkeit.»


Usability Beyond Standard

  • Vereinfachte Konstruktion dank 3D CAD inkl. Strahlverlauf
  • Schneller Einbau und Inbetriebnahme dank ausgerichtetem Lichtstrahl
  • Befestigung mit M3-Gewindehülsen
  • Varianten mit fixen Tastweiten ohne Teach-in
HipHop-Man.png

»The O200s sind ihrer Zeit voraus.»


Connectivity Beyond Standard

  • IIoT-kompatibel über IO-Link
  • Erweiterte Einstellmöglichkeiten
  • Generierung zusätzlicher Daten für Prozessoptimierungen
Frau.png

»The O200s performen in jeder Location.»


Compact Beyond Standard

  • Komplettes Portfolio – alles aus einer Hand
  • Miniaturbauform mit der Leistungsfähigkeit der nächsthöheren Klasse

Bereit für ein Erlebnis der Extraklasse?

Download Booklet

O200 in der Industrie

O200 Miniatursensoren sind auf fast jeder Bühne zu Hause. Dank ihrer extremen Zuverlässigkeit die optimale Lösung für eine Vielzahl von Applikationen.

WebApp_1620x550_Lab_automation_DE.jpg

SmartReflect® - die Lichtschranke ohne Reflektor bieten sicherste Objekteerkennung mit einer Reichweite bis 180 mm.  Darüber hinaus erhöht sich die Flexibilität im Maschinendesign. 


WebApp_1620x550_Electronics&Semicon_DE-v2.jpg

Dank innovativem Fremdlicht-Algorithmus bieten die O200-Sensoren höchste Fremdlichtsicherheit auch bei LED-Beleuchtung oder Störreflektionen. Ein grosser Vorteil gerade in engen Maschinendesigns wie z.B. im Bereich Semicon & Electronics.


WebApp_1620x550_Robotics_DE.jpg

O200-Sensoren mit High-Power-Modus erkennen zuverlässig ultraschwarze oder abgewinkelte Objekte mit einer extrem geringen Reflektivität. Dank der Miniaturbauform und ihrem geringen Gewicht können sie direkt am Robotergreifer montiert werden.


WebApp_1620x550_Assembly&Handling_DE.jpg

O200-Sensoren mit V-Optik ermöglichen dank fokussiertem Lichtstrahl die zuverlässige Erkennung kleiner, glänzender oder transparenter Objekte.  


Weitere Produktinformationen

O200 Miniatursenoren – Reliable beyond standard

8334-1-DCH_1600x700.jpg
Nach oben