Concepto de pantalla uniforme para todas las tecnologías

Con la pantalla CombiView, ofrecemos un concepto de visualización sencillo para todas las tecnologías de sensores de procesos:

Gracias a la pantalla, obtendrá información sobre el estado de su proceso en cualquier momento. Además, puede parametrizar fácilmente los sensores y las distintas opciones de visualización a través de la pantalla. Así, la gama de productos de la línea CombiSerie permite un funcionamiento seguro y fiable.

E-Zchn-7502-1-bg_screen.png

Representación visual seleccionable para los valores de medida

La pantalla CombiView dispone de varias opciones de visualización. Puede seleccionar la pantalla que se adapte a su proceso o incluso programar sus propios mensajes, y hacer que se muestren de la forma que desee para su aplicación individual. Gracias a unos dígitos grandes y fáciles de leer, se puede leer la información incluso a distancia.

E-Zchn-7744-bg_screen.png

Visualización del estado con color de fondo

Con la ayuda de diferentes colores de fondo (permanentemente iluminados o intermitentes), la pantalla CombiView le señala el estado de su proceso. Y funciona como un sistema de semáforos. La pantalla en color le permite reconocer inmediatamente los cambios o incluso las alteraciones en el proceso, sin ninguna demora.


Sencillo ajuste in situ

Gracias a la intuitiva pantalla táctil, podrá parametrizar el sensor directamente in situ. Esto permite programar fácilmente el sensor y la pantalla incluso durante el funcionamiento.


Otras características


Ir a los productos

Nach oben