Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Miniatursensoren

  • Best-in-Class Blindbereich von 15 mm 
  • Optimale Sensoreinstellung dank erweiterten Funktionen, wie Schallkeuleneinstellung oder Disruption-Filter
  • Effiziente Integration und zusätzliche Daten über die IO-Link-Schnittstelle
  • Erfassungsbereiche bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen
Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung

Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung

  • Extrem widerstandsfähiges Sensorelement
  • Sehr kurzer Blindbereich von 20 mm
  • IO-Link Funktionalität für flexible Parametrierung und einfache Installation
  • Auch verfügbar als 2-Punkt-Schalter, als Reflexions- oder Einwegschranke
  • Erfassungsbereiche bis 2000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Ultraschallsensoren zur Frontmontage

  • Äusserst kompakte, flache Gehäusedesigns
  • Zylindrische Varianten im M18 oder M30 Gehäuse mit Stecker oder Kabelausgang
  • Mit Teach-in, Potentiometer oder qTeach
  • Unterschiedliche Distanzbereiche für eine Vielzahl an Applikationen
  • Erfassungsbereiche bis 2000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grosse Erfassungsbereiche

  • Hohe Signalsicherheit dank schmaler Schallkeule
  • Verfügbar mit 2 unabhängigen Schaltausgängen
  • Einfaches Einstellen per Taste
  • Erfassungsbereiche bis 6000 mm
Im Produktselektor öffnen
Highspeed Sensoren

Highspeed Sensoren

  • Weltweit schnellster Ultraschallsensor
  • Ansprechzeit von nur 1,3 ms
  • Sensoren mit Schalldüse für kleine Öffnungen
  • Vertikale und horizontale Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm
  • Erfassungsbereiche bis 70 mm
Im Produktselektor öffnen
Sensoren mit Schalldüsen – Füllstandsmessung in kleinsten Behältern

Sensoren mit Schalldüsen

  • Sehr schlanker Schallkegel für Öffnungen bis Ø3 mm
  • Detektion kleinster Objekte
  • Schmale Gehäuse für enge Anordnung (Stacking)
  • Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Erfassungsbereiche bis 150 mm
Im Produktselektor öffnen
Chemisch robuste Ultraschallsensoren – Miniatur M12 Sensoren – chemisch robust – Chemisch robuste Miniatur-Ultraschallsensoren aus Edelstahl – Chemisch robuste Ultraschall Distanzsensoren

Chemisch robuste Ultraschallsensoren

  • Hohe chemische Beständigkeit dank Spezialbeschichtung
  • Einfache Montage und Einstellung
  • Schnelle Ansprechzeiten < 6 ms
  • Erfassungsbereiche bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen

Ultraschallsensoren mit IO-Link

  • Modifikation des Schallkegels oder Aktivierung der Filterung im Feld
  • Individuelle Sensoreinstellung
  • Zusätzliche Daten
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Sensortausch mit automatischer Parameterübertragung
  • Unterstützung des neuesten IO-Link-Standards 1.1
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Branchen und Anwendungsfelder

Video
Zuverlässig performante Ultraschallsensoren mit integrierten Einstell- und Filtermöglichkeiten
 

Die neue Generation der Ultraschallsensoren U300, U500 und UR18 überzeugt dank integrierten Einstell- und Filtermöglichkeiten über die IO-Link-Schnittstelle mit Zuverlässigkeit in jeder Situation. Die Wahl der voreingestellten Schallkeulenbreite (schmal, mittel, breit) ermöglicht die individuelle Anpassung auf das Format. Unterschiedliche Anwendungsanforderungen können somit mit nur einem Sensor zuverlässig gelöst und die Variantenvielfalt reduziert werden. Erfahren Sie im Video mehr über die Einstell- und Filtermöglichkeiten und wie Sie davon profitieren. Zudem eröffnet die einzigartige Kombination aus kürzestem Blindbereich am Markt und grosser Reichweite für die Maschinenkonstruktion neue Freiheiten und vereinfacht das Design-In.


Technologie

Ultraschallsensoren basieren auf der gemessenen Laufzeit des Ultraschallsignals. Sie senden hochfrequente Schallwellen aus, die an einem Objekt reflektiert werden. Die zu erfassenden Objekte können fest, flüssig, körnig oder pulverförmig sein. Durchsichtige und andere optisch schwer erfassbare Objekte werden mit Ultraschallsensoren eindeutig erkannt.

Wie funktioniert ein Ultraschallsensor?


Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben