Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Posizionamento accurato grazie all’elevata precisione di misura
Precisione assoluta fino a ±0,3° (dinamica fino a ±0,5°), tempo di reazione veloce grazie agli innovativi ed efficienti algoritmi per la fusione dei dati del sensore dei segnali di accelerazione e del giroscopio
Esercizio affidabile in ambienti severi
Range di temperatura esteso, compreso tra -40 °C e +85 °C, elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 200 g / 20 g, classe di protezione fino a IP 69K, protezione anticorrosione CX (C5-M), design conforme a E1
Collegamento semplice ed affidabile del dispositivo
Interfacce CANopen® e SAEJ1939, profilo del dispositivo sensore di inclinazione CiA DS 410, montaggio a vite M6, robusto sistema di connessione M12
Semplicità di utilizzo ed aumento dell’efficienza della macchina
Misurazione dinamica in tempo reale della posizione angolare delle parti della macchina in movimento, massima precisione grazie a: eccezionale qualità del segnale, elevata risoluzione, minimo ritardo di posizionamento, sistema di controllo ed impiego di sistemi di assistenza con dinamica, controllo e sicurezza ai massimi livelli
Applicazioni
Misurazione dell’angolo semplice ed affidabile per:
Posizione accurata con compensazione del movimento
La misurazione affidabile, accurata e rapida in tempo reale della posizione angolare delle parti della macchina in movimento è la chiave per ottenere dinamica, controllo e sicurezza ai massimi livelli.
Il sensore GIM700DR consente di misurare questa posizione con la massima dinamica e precisione grazie all’eccezionale qualità del segnale, alla robustezza, all’elevata risoluzione e al minimo ritardo di posizionamento.
Nell’applicazione, rispetto ai sensori di inclinazione tradizionali, emergono una maggiore efficienza, una minore usura e una migliorata praticità.
Montaggio affidabile e funzionamento di lunga durata
Per garantire la massima affidabilità e l’eccezionale trasmissione del movimento, il montaggio meccanico dei GIM700DR viene realizzato con robuste viti M6. È necessaria solo una superficie piana, di dimensioni sufficientemente grandi. Non sono necessari ulteriori interventi meccanici.
I connettori M12 robusti e di lunga durata per condizioni outdoor estreme provvedono alla trasmissione sicura e corretta dei segnali e dei dati stessi con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche dovute a sbalzi termici, imbrattamenti, urti e vibrazioni.
I connettori maschio e femmina nel sensore consentono di sezionare il cablaggio bus e l’alimentazione su diverse utenze bus.
Serie R robusta “Designed for Mobile Automation”
Gli encoder e i sensori di posizione della Serie R di Baumer sono concepiti con una robustezza ineguagliabile per la massima durata e disponibilità in applicazioni esterne sofisticate, nell’automazione mobile e nelle applicazioni off-highway. I vostri vantaggi:
Impiego sicuro grazie all’elevata classe di protezione fino a IP67 e IP 69K
Massima protezione anticorrosione CX grazie alla selezione ottimizzata dei materiali
Range di temperatura esteso, compreso tra -40 °C e +85 °C
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni 200 g / 20 g
Migliore immunità elettromagnetica grazie al design conforme a E1
Filtri di frequenza configurabili
Le vibrazioni e gli urti che si verificano sulla parte della macchina durante la misurazione dell’inclinazione e dell’accelerazione possono causare errori ed alterazioni dei valori misurati.
I filtri di frequenza digitali (passa-basso, passa-banda) possono contribuire in modo decisivo ad eliminare l’influsso delle interferenze in modo mirato.
L’elaborazione del segnale nel sensore consente di alleggerire il controllo della macchina da incarichi dispendiosi e ad alta intensità computazionale.
I filtri di frequenza possono essere configurati in modo semplice e veloce e personalizzati per l’applicazione specifica.
Protezione straordinaria contro la corrosione
La selezione ottimizzata dei materiali e i rivestimenti altamente resistenti rendono i sensori di inclinazione ed accelerazione di Baumer la soluzione appositamente concepita per l’impiego in ambienti corrosivi.
Sono quindi eccezionalmente idonei all’utilizzo permanente in ambienti esterni, in particolare nell’automazione mobile, nelle applicazioni off-highway, in prossimità della costa e in mare.
La protezione anticorrosione viene determinata con rigorosi test in nebbia salina e risponde generalmente alla categoria di corrosività più elevata CX in conformità alla norma EN 60068-2-52 ed EN ISO 12944.
Principio di funzionamento dei sensori di inclinazione
I sensori di inclinazione misurano senza contatto l’angolo di inclinazione di un oggetto rispetto alla gravità terrestre.
Grazie all’impiego di un’avanzata tecnologia MEMS di tipo capacitivo, i sensori di inclinazione funzionano con grande precisione e sono allo stesso tempo estremamente robusti, anche in ambienti difficili.
I sensori monodimensionali misurano l’inclinazione di un asse entro 360°. I sensori bidimensionali misurano contemporaneamente due assi entro massimo ±90°.
Tecnologia MEMS
I sensori di inclinazione e di accelerazione di Baumer funzionano con elementi che si basano sulla tecnologia capacitiva MEMS (sistema micro-elettrico-meccanico).
Rispetto alle tecnologie alternative gli elementi dei sensori capacitivi MEMS si fanno apprezzare per le dimensioni ridotte, l’assenza di parti in movimento e la grande convenienza, nonché per la massima affidabilità anche nelle condizioni più estreme.
Gli elementi dei sensori capacitivi MEMS adottati da Baumer sono adatti in particolare per l’uso intenso nell’automazione mobile e industriale.La loro disponibilità nel lungo termine è garantita.
Scaricare
Brochures / Catalogs
Brochure – Sensori di inclinazione dinamica GIM700DR