Technical data
General data
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Electrical data
Switching frequency
  • 5 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • NPN break function (NC)
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Type
  • Rectangular
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Die-cast zinc nickel plated
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 16 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 0.8 Nm
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 67

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet