Technical data
General data
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 1 mm
Temperature drift
  • - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
  • - 5 % / + 15 % (-10 ... +70 °C)
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Electrical data
Switching frequency
  • 4 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 10 mA
Output circuit
  • NPN break function (NC)
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Type
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • POM
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 3 mm
Housing length
  • 12 mm
Connection types
  • Wires, 0,5 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -10 … +70 °C
Protection class
  • IP 67

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10137021
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10137021

  • Couple de serrage max. 0.5 Nm

Au sommet