Sus ventajas
  • Gran distancia de conmutación para permitir el montaje flexible en posiciones protegidas
    • Distancia de conmutación de hasta 60 mm
    • Detección de campos magnéticos incluyo a través de paredes de metal
  • Especialmente robusto y periodo de aplicación prolongado
    • Detección sin contacto
    • Sin ninguna pieza móvil - sin desgaste ni mantenimiento
    • Inmunes a la suciedad
  • Seguridad también en procesos rápidos
    • Frecuencias de conmutación de hasta 5 kHz

Aplicaciones

Technology
The selected altAttribute does not exist!

Magnetic proximity sensors
The magneto-resistive element is made of a special material which only reacts to magnetic fields, for example a permanent magnet, and provides a digital signal at the output. Detecting even very weak magnetic fields, the magneto-resistive element is approximately ten times more sensitive than a Hall element which enables a large switching distance. Magnetic proximity switches are omni-polar, meaning both North and South pole are being detected.


Downloads


To the top